Linear
material especial

X-Rail Stainless steel

guia de rolo auto-alinhamento "rentável" na versão de aço inoxidável
Tamanhos disponíveis
26 30 40
Seus dados de inscrição
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Tooltip-distancerails.
3. Carregando
Tooltip-payloadll.
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
4. Taxa de trabalho
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
Esforço teórico calculado
(s)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Compensação de desalinhamentos até 3,5 mm devido à configuração rail “T + U”
Tamanhos reduzidos, disponíveis para a carrugem U: 20/30/45
Deve ser reservada para aplicações com trabalhos moderados, tipo manual, sem choques.
pré-carga ajustável. Tampar do trilho não é recomendado
Adequado para precisões de deslocamento em milímetros

Materiais anti-corrosão e proteções

Versão em aço inoxidável (CEX / Tex series). Também disponível na versão de aço electro-galvanizado (série CES / TES) ou na versão nitrada (série CEN/TEN).)

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento -20 ° C/ + 100 ° C

Adequado para utilização em ambientes poluídos e húmidos

You need some help with a 3D file?