Track available in 16.5 and 23 mm widths
Stainless steel Curviline
O essencial
Guia de rolos lineares, combinando os movimentos lineares e circulares de raio diferentes.
Toda a versão de aço inoxidável (trilho e carrugem). Consulte dados técnicos ou catálogo para exatas tipos de aço inoxidável.
Possibilidade de produzir seções de movimento só circulares.
A pré-carga da placa de base é mantida ao longo de todo o comprimento do carril, mesmo no caso de movimentos complexos.
Os rolos podem, por exemplo, ser montado directamente no equipamento móvel, evitando, assim, a sobreespessura do corpo.
Layouts especiais podem ser feitos à medida.
Gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C
Principais recomendações.
No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores
Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário
Ligação de trilhos não recomendado
Materiais anti-corrosão e proteções
Versões em aço inoxidável (material ferroviário e corpo de corredor: AISI316L. Rollers in AISI440)
Dimensions
![](https://my.rollon.com/corp/wp-content/themes/lesanimals/app/assets/dist/img/pattern-transparent.png)