Linear
Inovativa

Speedy Rail

Guia linear de rolos revestidos de poliamida para aplicações de curso longo e de alta velocidade
Tamanhos disponíveis
35 48 60 90 120 180 250
thumbnail_image001
“Se o seu aplicativo não for compatível com lubrificação e tempo de inatividade para manutenção é um problema, nosso produto ferroviário rápido é a solução certa.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Seus dados de inscrição
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Tooltip-distancerails.
3. Carregando
Tooltip-payloadll.
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
4. Taxa de trabalho
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
Esforço teórico calculado
(s)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Produto único no mercado sem necessidade de manutenção ou lubrificação. Leve, silencioso, altamente confiável e fácil de montar.
Alumínio extrudido auto-suportado com tratamento duro e profunda de superfície anodizado.
O único trilho auto-suportado na gama ROLLON onde o trilho também actua como um feixe e, por conseguinte, pode suportar a flexão e tensões de torção.
Adequado para uso em condições severas, como ambientes abrasivos, madeira / Soldagem fichas …
Propriedades de auto-alinhamento elevadas graças a um sistema pivô com uma distância axial montada nas carruagens de rolos. Absorção da distorção angular do carril-guia gerada pela sua flexão
Compensação de desalinhamentos até 8 mm, para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
Amplamente utilizada em sistemas de lavagem automáticas e na indústria automóvel, especialmente em máquinas de transferência para a soldadura de linhas
Dois sulcos de dobradiça estão presentes nos lados de cada carrugen. Diferentes kits de fixação (cauda de andorinha / slide) estão disponíveis e permitem: fácil união por malhetes dos trilhos para a realização de comprimentos ilimitadas:
– montagem dos carris num quadro
– a fixação de uma prateleira

Principais recomendações.

Dois tipos de rolos estão disponíveis: em forma de V ou cilíndrica.

Em forma de V rolos são recomendados para aplicações “leves” de espaço limitado. Eles são equipados com eixos concêntricos e excêntricos para ajuste rápido do contato entre os roletes e o trilho.

Para aplicações de carga pesada, rolos cilíndricos estão disponíveis já montadas em almofadas de trilha. Alguns deles são chamados de “oscilação”: eles estão equipados com eixos que permitem uma ligeira rotação do bloco a seguir o desvio do perfil de auto-apoio flutuante. As almofadas são equipados com pivôs excêntricos e concêntricos para ajustamento rápido do contacto entre os roletes e o carril.

Materiais anti-corrosão e proteções

Trilho de alumínio extrudido, endurecido e anodizado (700 HV). Os rolos são feitos de aço ou aço inoxidável e cobertos por um revestimento de plástico sinterizado resistente a poluentes.

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento entre -30 ° C e + 80 ° C

You need some help with a 3D file?