Linear
bola de recirculação

Mono Rail Miniature

rolamentos de esferas-recirculação guia linear em miniatura com alta capacidade de carga e rigidez
Tamanhos disponíveis
7 9 12 15

O essencial

Guia com elevada capacidade de carga, precisão e rigidez
A exploração do seu potencial técnico requer, superfícies de montagem precisas rígidas e a utilização de parafusos de fixação 12-9 qualidade
precisão linear de menos de 0,02 mm para um comprimento do trilho de 500 m
As principais dimensões do Monorail correspondem à norma de mercado. Permutabilidade possível com outros fabricantes
gama de temperatura de funcionamento entre -20 ° C e + 80 ° C
Ligação de trilhos possível (usinagem das extremidades do trilho). Várias classes de pré-carga disponíveis para a carruagem

Principais recomendações.

trilho de aço inoxidável martensítico

Materiais anti-corrosão e proteções

trilho de aço inoxidável martensítico

Dimensions

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?