Linear Components
Linear Guides
Mono Rail
bola de recirculação

Mono Rail

rolamentos de esferas re-circulação linear guia com alta capacidade de carga e rigidez
Tamanhos disponíveis
15 20 25 30 35 45

O essencial

Guia linear com alta capacidade de carga, precisão e rigidez
A exploração do seu potencial técnica requer, superfícies de montagem precisas, rígidas e a utilização de parafusos de fixação 12-9.
Precisão linear de menos do que 0,025 mm para um comprimento de 1000 m trilho
As principais dimensões do monotrilhocorrespondem à norma do mercado.
Permutabilidade possível com outros fabricantes.
Possível ligar Carris processados (usinagem da extremidade do perfil). Várias classes de pré-carregamento possíveis para o bloco.

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento entre -10 ° C e + 60°C

Dimensions

Block Cdyn (N) Co (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
MRS15 8500 13500 100 68 68
MRS25 19500 32000 368 228 228
MRS35 38500 62000 1054 620 620
MRS45 65000 105000 2363 1378 1378

 

You need some help with a 3D file?