Linear
Solução muito compacta

Mini RollerRail

Uma alternativa à guia de esferas em miniatura em várias indústrias e aplicações
Tamanhos disponíveis
11
Seus dados de inscrição
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Tooltip-distancerails.
3. Carregando
Tooltip-payloadll.
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
4. Taxa de trabalho
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
Esforço teórico calculado
(s)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • Tamanho compacto
  • Superfície resistente à corrosão
  • Pistas temperadas e afiada
  • Deslizadores com quatro rolos dispostos em pares
  • Não sensível à sujeira devido aos grandes rolos
  • Baixa manutenção
  • Mais silenciosas do que os sistemas de esferas recirculantes
  • As guias com perfil MiniRoller podem substituir as guias lineares do mesmo projeto de outros fabricantes, mantendo as dimensões principais

Características de desempenho:

  • Velocidade máxima do cursor na guia: 3 m/s (118 pol/s) (em função da aplicação)
  • Aceleração máx.: 5 m/s² (196 pol/s²) (em função da aplicação)
  • Comprimentos de guia disponíveis até 1950 mm (78,74 pol.) Amplitude de temperaturas: -20 °C a +80 °C (-4 °F a +176 °F)
  • Material da guia: padrão C43
  • As pistas são endurecidas por indução e afiado
  • Guia e cursor zincado e passivado eletroliticamente, reforço da proteção anticorrosiva, a pedido (ver pg. MRR Proteção anticorrosiva)
  • Material do corpo do curso: aço DIN 9SMnPb28, AISI 304 para a versão em aço inoxidável
  • Material dos rolamentos: aço padrão 100Cr6, AISI 440C para as versões em aço inoxidável
  • Todos os rolamentos possuem lubrificação vitalícia
  • Vedação dos rolamentos: 2Z padrão (disco de cobertura em aço), 2RS (protegido contra salpicos de água)
  • Deslocamento máximo do paralelismo: 0,03 mm
You need some help with a 3D file?