Linear
Compacto

Easyslide

Guia com gaiola de bolas. Compacto e com altas capacidades de carga
Tamanhos disponíveis
22 28 35 43 63
Seus dados de inscrição
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
Tooltip-distancerails.
3. Carregando
Tooltip-payloadll.
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-hpayload.
Tooltip-BPayload
Tooltip-Apayload
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
Tooltip-Hosition.
tooltip-bosição
4. Taxa de trabalho
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
Esforço teórico calculado
(s)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

A melhor relação capacidade/espaço de carga do ROLLON gama “Linha Linear”
Alto desempenho na configuração com um trilho único. A grande largura do trilho permite um forte posicionamento do trilho sobre o seu apoio
Parafusos de fixação (M6 em tamanho 35) dimensionado para conseguir uma ligação forte trilho / quadro
Interface trilho/quadro largo e forte, que permite o material de “desempenho médio” para a estrutura e montagem do Easyslide em superfícies rugosas/não ajustadas
precisão linear de 0,1 mm / m. 10.9 parafusos de qualidade fixação recomendado
Só é adequado para montagem horizontal. Trilhos não uníveis

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento entre -20 ° C e + 130 ° C

Capacidade de carga

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN22-290  9750 6699 32,2 324 463
SN28-450 26100 18270 127,9 1370 1958
SN35-610 45750 32025 221,6 3256 4651
SN43-610 65270 45689 450,4 4645 6636
SN63-610 122000 85400 1120,7 8682 12403
You need some help with a 3D file?