Compact Rail
O essencial
guia de rolo concebido para ser montada sobre superfícies não usinadas
Trilho de aço de alta performance com corredores reforçados e retificadas e
Adequado para operação de ciclo automático a elevadas velocidades de funcionamento e cargas
Compensação de desalinhamentos até 4 mm devido à configuração do trilho “T + U”
precisão linear de menos de 0,1 mm para um trilho com comprimento de 1000 mm
pré-carga ajustável. fácil entroncamento do trilho
Adequado para utilização na sujidade, humidade, baixa e alta temperatura ambiente
Meio Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento entre -20 ° C e + 120 ° C, sendo aceites picos curtos a +150°C e até + 160/170 ° C, removendo Limpa Pára-brisas (excepto tamanho 63))