CLT
O essencial
Os trilhos CLT, projetados para máxima flexibilidade, permitem várias configurações com extrema simplicidade por meio da combinação de guias deslizantes, guias curvas disponíveis em dois raios (165 mm e 302,5 mm) e guias retas com um comprimento máximo de guia de 2.000 mm. As guias deslizantes são retificadas e garantem baixo atrito, excelentes propriedades de deslizamento e baixos níveis de ruído. Elas são nitretadas (60 HRC) para garantir alta dureza e resistência à corrosão.</span
Principais recursos:
- A guia curva (CLTN43) é feita de aço nitretado e está disponível em raios de 165 mm e 302. 5 mm, em setores de 90° e 180°, respectivamente.
- A guia reta (CLTN43) é feita de aço nitretado e está disponível em diferentes comprimentos: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm e 2000 mm.
- OCLT tem deslizadores com carcaça de alumínio com quatro rodízios fixos que são pré-configurados dependendo do raio usado.
- Os rolos de precisão são equipados com rolamentos de esferas de duas carreiras para garantir alta capacidade de carga nas direções axial e radial. Todos os roletes são equipados com uma vedação plástica à prova de respingos (2RS).
- Os rolos-guia têm dois pontos de contato na pista, são lubrificados para toda a vida e ajustados para uma operação ideal.
- Os sliders podem ser equipados com almofadas de feltro especiais de liberação lenta, projetadas para que os feltros estejam sempre em contato com as pistas e garantam uma lubrificação perfeita.
- Com a ajuda de uma bomba automática, é possível lubrificar as pistas por meio dos orifícios fornecidos na guia.
- Para a junção, o CLT é fornecido com um bloco de alinhamento (CL43-01W) de aço para uma montagem mais fácil e correta.
- Um espaçador de alumínio (CL43-03W) também está disponível para montar o circuito na superfície de montagem sem interferência com os roletes.
Principais recomendações.
- Tamanhos disponíveis: 43.
- Max. Velocidade de trabalho*: 7 m/s (276 pol/s).
- Max. Aceleração*: 15m/s² (590,55 in/s2)
- Capacidade de carga radial máxima*: 8000 N (por controle deslizante)
- Faixa de temperatura: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F).
**Dependendo da aplicação, os roletes e as guias são componentes adequados para altas velocidades e acelerações, que devem ser avaliadas em relação à massa transportada. Na transição entre seções retas e curvas, as forças de inércia limitam a velocidade permitida ou a massa transportada.
![](https://my.rollon.com/corp/wp-content/themes/lesanimals/app/assets/dist/img/pattern-transparent.png)