Actuator Systems
Acionamento por correia - Opção de corrente de suporte de cabo

YZ RSMART+ZCH

Pórtico 2D mais popular para cargas úteis até 150(*)kg. Velocidade/Aceleração até 3 m/s e 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
120/60 160/90 160/100 220/170

Espaço de trabalho configurável até :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
Nicolas F.
“A montagem do ZC é direta no carro R-Smart, com uma superfície de contato alta e 6 parafusos de fixação que tornam a montagem muito rígida.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • Movement by means of a linear guide with recirculating caged balls and toothed belt drive
  • Consisting of the linear units “R-SMART” and “Modline ZCH”
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file with calculation notice provided on request
  • Quick and easy mounting of the gearboxes, by means of an expanding hub, directly in the drive head. Free” positioning of the motor/gearbox pairs in the drive head
  • Useful accessories: cable carrier chains, reducers and mounting kits, sensor supports

Dimensions

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?