Actuator Systems
Acionamento por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo

YZ PAR+PAR

Pórtico 2D para cargas úteis até 300(*) kg com curso ilimitado no eixo Y para ambientes sujos. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280

Espaço de trabalho configurável até :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon
Catálogos.
A sua pesquisa
Rápido/Avançado
A simulação que vai efetuar tem em conta um ciclo composto por duas viagens de ida e volta no eixo Z e uma viagem de ida e volta no eixo Y, sem interpolação.
Ambiente
Golpes
O ciclo simulado tem em conta uma viagem de ida e volta no eixo Y
O ciclo simulado tem em conta dois trajectos de ida e volta no eixo Z
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Carga útil
Taxa de trabalho
(s)
O tempo de ciclo de referência dá-lhe informações sobre a duração do seu ciclo para a velocidade e aceleração habituais (2m/s²)
(s)
Corresponde a um ciclo composto por um vai-e-volta no eixo Y e dois vai-e-volta no eixo Z
(s)
Tempo de ciclo total efetivo alcançado pelo seu sistema
Velocidade máxima alcançada no eixo Y
Velocidade máxima alcançada no eixo Z
Velocidade máxima alcançada no segundo curso do eixo Z
Vida útil (opcional)
(s)
O tempo total de pausa inclui o tempo de pausa durante o ciclo e entre dois ciclos
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • Rack and pinion drive with hardened and ground helical teeth
  • Consisting of the linear units “Tecline PAR”
  • Good repeatability even over very long lengths
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file with calculation notice provided on request
  • Numerous mechanical options available: detector support, automatic lubrication, vertical blocker, anti-fall safety device
  • Integrated cable carrier chain and trunking. Possibility of several independent Z-axis
You need some help with a 3D file?