Actuator Systems
Acionamento por correia (Y) - Acionamento por fuso de esferas (Z)

YZ RSMART+TH

Portal 2D com movimento preciso e alta capacidade de carga axial no eixo Z. Cargas úteis de até 50(*) kg. Velocidade/aceleração de até 3 m/s e 10 m/s² no eixo Y
Tamanhos disponíveis
120/110 160/145

“Espaço de trabalho configurável até :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Cargas mais altas podem ser obtidas com opções adicionais; para essa aplicação, entre em contato com a Rollon”
Catálogos.
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

You need some help with a 3D file?