YZ RSMART+SSMART
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
O essencial
Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “R-inteligente” e “S-SMART”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores
Dimensions
R120/S50 |
R120/S65 |
R160/S80 |
|
Payload (Kg) |
0 … 15 kg |
0 … 30 kg |
0 … 42 kg |
Y Stroke(mm) |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
Z Stroke(mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |