Actuator Systems
Dois eixo Z

YZ ROBOT+2SC

Y2Z portal with single Y-Axis beam and two independent moving Z-axis
Tamanhos disponíveis
130/2x100 160/2x130 220/2x160

Y : ROBOT CR
Z : SC CR

O essencial


Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
Composta por unidades lineares “PLUS System Robot 2C” e “PLUS System SC”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricado por medida com curso personalizado.
Processo técnico, a pedido, com cálculos
Correias e polias protegidas por uma protecção de poliuretano guiados por rolamentos
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores

Dimensions

R130/S65-2 R160/S130-2 R220/S160-2
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?