Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Transmissão por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo

YZ PAR+PAS

坚固耐用的 2D 龙门架,有效载荷可达 300 (*) 公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Espaço de trabalho configurável até : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon

O essencial

  • Rack and pinion drive with hardened and ground helical teeth
  • Consisting of the linear units “Tecline PAR”
  • Good repeatability even over very long lengths
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file with calculation notice provided on request
  • Numerous mechanical options available: detector support, automatic lubrication, vertical blocker, anti-fall safety device
  • Integrated cable carrier chain and trunking. Possibility of several independent Z-axis

Dimensions

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

You need some help with a 3D file?