Alumínio

RTU Sealed belt

Unidade de transferência de robôs adaptada a ambientes sujos, com corpo em alumínio e acionamento por correia para pequenos robôs industriais.
Tamanhos disponíveis
80-2 110-2

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

  • Adequado para todos os robots industriais mais pequenos (ex. peso até 140 Kg ou carga útil até 20 Kg)
  • 2 tamanhos: 80-2 e 110-2
  • Equipado com uma tira de vedação de poliuretano para proteger todos os componentes internos contra poeira, contaminantes e outros objetos estranhos.
  • A tira de vedação percorre o comprimento do corpo e é mantida em posição por micro rolamentos localizados dentro do carro. Isso minimiza a resistência ao atrito à medida que a tira passa pelo carro, proporcionando a máxima proteção.
  • Instalação mais rápida devido à solução chave na mão. Fornecido com uma placa de montagem do robô, pés de nivelamento, corrente de suporte do cabo e caixa de engrenagens.
  • Cada 7º eixo Rollon é projetado com uma combinação de perfis de alumínio extrudado de alumínio extrudado altamente rígidos e membros transversais robustos.

Modelos Típicos por Robô

Modelo RTU Fabricação do Robô Modelo do Robô Carga útil do robot [kg] Massa do Robô [kg]
RTU 80-2 NACHI MZ07-01
MZ07L-01
MZ07P-01
MZ07LP-01
7 30-32
RTU 110-2 MITSUBISHI RV-13F
RV-20F
13-20 120-137
You need some help with a 3D file?