UNILINE ED
O essencial
Movimento fornecida por três guias de rolos lineares e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga moderada, com pouca saliência
Adequado para operação de ciclo automático a taxas elevadas de trabalho e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco.
Materiais anti-corrosão e proteções
Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos
Dimensions
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |