Actuators
Alta velocidade

UNILINE E

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Tamanhos disponíveis
55 75
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Orientação
Curso e carregamento
Lx
Lx2
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Em configuração de eixo único, a ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Adequado para funcionamento automático em altas velocidades de funcionamento e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
Kits de montagem disponível para a criação de sistemas de vários eixos X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Materiais anti-corrosão e proteções

Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80 °C

Dimensions

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?