TLS System
O essencial
Os produtos TLS são atuadores telescópicos feitos de alumínio extrudado autoportante com transmissão acionada por correia (TLS 100) ou cremalheira e pinhão (TLS 230, 280, 360), projetados para diversas aplicações, como pick and place, alimentação de máquinas industriais e prensa de chapas metálicas.
Os atuadores telescópicos TLS estão disponíveis com movimentos horizontais e verticais em vários tamanhos. Os atuadores telescópicos TLS são ideais para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocamento do eixo excede a folga vertical.
As principais vantagens são:
- Design compacto e economia de espaço com soluções de 2 ou 3 estágios.
- Componentes de aço com engenharia de precisão e perfis de alumínio extrudado para alta rigidez e construção leve.
- Otimização do processo possibilitada pela capacidade de curso duplo.
- Alcance a extensão ideal com o sistema de correia sincronizada.
- O sistema de lubrificação automatizado garante longevidade e baixa manutenção.