Actuators
Ultra Preciso

TH Series

Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
Tamanhos disponíveis
70 90 110 145
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Orientação
Curso e carregamento
Lx
Lx2
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservados para configurações “eixo único” com cargas elevadas e saliências
Adequado para aplicações de aparafusar, prensagem, corte, perfuração, …
A precisão da unidade também permite que operações como controle, medição, visão …
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, por meio de uma tira protectora
Série acessória para fácil integração: caixa de motor, acoplamento, engrenagem de Ângulo, Suporte de sensor, Suporte de montagem, etc.
Kits de montagem disponíveis para montagem de mesas “TH” juntas. Criação de sistemas de dois eixos X-Y ou X-Z

Dimensions

TH 70
TH 90
TH 110
TH 145
Max. working stroke
[mm]
591 665 1411 1690
Guide 9 mini 12 mini 15 20
Drive
[Dia. x Lead]
8 x 2.5 12 x 5
12 x 10
16 x 5
16 x 10
16 x 16
20 x 5
20 x 20
25 x 10
Max. repeatability
[µm]
±10 ±10 ±5 ±5

 

You need some help with a 3D file?