Actuators
Eixo vertical

SC Series CR

Eixo vertical
Tamanhos disponíveis
100 130 160
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Array
Curso e carregamento
Array
Array
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

Meio Ambiente

#N/A

Dimensions

SC 100CR SC 130CR SC160CR
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Z axis Y axis
SC 100 CR ROBOT 130 CR
SC 130 CR ROBOT 160 CR
SC 160 CR ROBOT 220 CR

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?