Actuators
Eixo vertical

SC Series

unidade linear rígida com perfil em movimento e transporte / motor fixo
Tamanhos disponíveis
100 130 160

O essencial

Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear fabricada sob consulta com curso personalizado até 2,5m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Cinto com passagem “Omega” para o espaço de trabalho mais livre e uma massa móvel mais leve
Adequado para operação de ciclo automático a taxas elevadas de trabalho e cargas
Muito alta estabilidade do eixo mesmo no final da viagem
Elevada rigidez do SC130 e 160 da série graças ao perfil de alumínio secção rectangular e a grande distância entre os centros das carruagens.
Os furos roscados no final do perfil de fixação simples e directa fixação da garra
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores

Dimensions

SC 100 SC 130 SC 160
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Two axis Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 or R-SMART 120 SC 100
ROBOT 160 or R-SMART 160 SC 130
ROBOT 220 or R-SMART 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests.

You need some help with a 3D file?