SAB Series
O essencial
Movimento realizada por um rolo de transporte e trilho de alumínio auto-suportado com accionamento por correia dentada
curso personalizado. unidade linear feitos por encomenda
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
unidade linear, sem lubrificação e “manutenção zero”.
trilho de feixe anodizado de auto-sustentação duro a 62 HRC através de uma profundidade de 15 pm
Deve ser reservados para configurações de tipo “eixo único” com carga moderada, com pouca saliência
Extremamente silencioso, leve, fácil de montar e modular
Principais recomendações.
A gama SAB é eficiente até o ponto em que a lubrificação não é necessária.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |