ROBOT Series

unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"
Tamanhos disponíveis
100 130 160 220
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Orientação
Curso e carregamento
Lx
Lx2
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservada para configuração de tipo “eixo único” com alta carga, momento e ritmo de trabalho.
Possibilidade de posicionar a unidade na borda ou plana
Correia e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
Configuraçã opcional de transporte duplo accionada pelo o mesmo cinto
Versão 2C equipado com duas carrugens móveis independentes
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte de sensor

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100
ROBOT 130
ROBOT 160
ROBOT 220
Profile width/height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 mini 15 20 25
Max. working stroke 5800 6000 6000 6000
Special stroke 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Cantilever system X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
ROBOT 130 ROBOT 130 SC 65
ROBOT 160 ROBOT 130 SC 65
ROBOT 160 ROBOT 160 SC 130
ROBOT 220 ROBOT 160 SC 130
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests.

You need some help with a 3D file?