R-Smart Series
O essencial
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservada para configuração de tipo “eixo único” com alta carga, momento e ritmo de trabalho.
Particularmente adequado para a montagem na borda devido a cinta ser realizada e guiada por rolamentos
Nível de protecção adequado para ambientes de oficinas
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
Posição livre do conjunto motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Max. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |