PAS Series
O essencial
Movimento feito por duas guias lineares de recirculação de esferas e sistema de cremalheira e pinhão dentado com dentição helicoidal endurecida e moída
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservados para configurações de tipo “eixo único”com alta carga / momento e a taxa de funcionamento elevada.
Muito boa repetibilidade, mesmo durante longos comprimentos
cadeia transportadora de cabo integrado e ducto disponível. Possibilidade de vários transporte independente
Pivô com movimento axial presente no carrinho para absorver o defeito angular gerado pela flexão do perfil
Inúmeras opções mecânicas disponíveis: apoio detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-queda …
guias lineares montados em superfícies maquinadas
Amplamente utilizado em sistemas de transferência de peças entre máquina, transportador e carregamento / estação de descarregamento
interface de conexão disponível para a criação de “Pick & Place” multi-eixo
Principais recomendações.
Um eixo de auto-sustentação muito rígido . O perfil de alumínio com alto valor de momento de inércia que permite um espaçamento de pilares até 6 m.
Fácil montagem e posicionamento de pilar de suporte do perfil. “Fixação “livre” de pilares na sulco do perfil de alumínio.
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |