ONE Series
O essencial
Movimento fornecido por uma guia linear com recirculação de esferas engaiolados e uma correia dentada localizada no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Selagem assegurada por uma tira de protecção de poliuretano guiada por rolamentos em miniatura
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores …
acessórios específicos montado em ambas as extremidades da unidade para ligação a um sistema de aspiração para uma operação de bombagem de vácuo
Dimensions
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |