Actuators
New
mais protegida

ELM Series

unidade linear compacta para o ambiente poluído
Tamanhos disponíveis
50 65 80 110
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Orientação
Curso e carregamento
Lx
Lx2
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento fornecido por uma guia linear com recirculação de esferas engaiolados e uma correia dentada localizada no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Adequado para a configuração em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Configuraçã opcional de transporte duplo accionada pelo o mesmo cinto
Guia, correia e polias protegidas por uma correia de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
O perfil pode ser pressurizado com ar puro e seco para melhorar ainda mais a capacidade de ar da unidade para o exterior.
Montagem rápida e fácil por meio de um cubo expansível da unidade de engrenagem diretamente na cabeça de acionamento
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suporte de sensor, eixo de sincronização

Dimensions

Unit : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?