ECO Series
O essencial
Movimento fornecido por um guia de rolamento de esferas linear recirculante e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações de montagem de duas unidades em paralelo
Em configuração de eixo único, a ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Proteção do guia linear, fixado no interior do perfil, fornecido pela correia dentada
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
acessórios úteis: Eixo de sincronização, sensor de suporte, …
Dimensions
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
![](https://my.rollon.com/corp/wp-content/themes/lesanimals/app/assets/dist/img/pattern-transparent.png)