YZ TH+TH
O configurador não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo.
Movimento por meio de um enjaulados linear recirculação guia de rolamento de esferas com fuso de esferas pré-carregado
Composta por unidades lineares “Precision TH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, por uma tira protectora
manipulador fabricados sob medida com curso feito sob medida
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
A precisão das unidades lineares também permite que operações como controle, medição, visão …
Adequado também para aparafusar operação, união por pressão, corte, perfuração …
TH70/70 |
TH90/70 |
TH90/90 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 3 kg |
0 … 5 kg |
0 … 8 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 585 |
0 … 585 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 249 |
0 … 585 |
TH110/90 |
TH110/110 |
TH145/110 |
|
| Payload (Kg) |
7 … 13 kg |
10 … 20 kg |
18 … 24 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 800 |
0 … 800 |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 585 |
0 … 800 |
0 … 800 |
TH145/145 |
|
| Payload (Kg) |
20 … 30 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 1000 |