Accionamentos de cremalheira e pinhão

YZ SAR+SAR

轻型 2D 龙门架,有效载荷可达 60(*) 公斤,配有聚酰胺涂层滚轮和无限 Y 轴行程。速度/加速度最高可达 2.5 米/秒,Y 轴速度/加速度最高可达 5 米/秒²。
Tamanhos disponíveis
180/120 250/180
Espaço de trabalho configurável até : Y : 50 000 mm Z : 2 000 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon

Movimento por meio de guias de rolos de poliamida-revestido e da cremalheira e do pinhão
Composta por unidades lineares “Speedy SAR” e “Speedy ZSY”
Muito leve estrutura Y-Z composto por trilho de alumínio auto-suportado com anodizado duro a 62 HRC
Manipulador feitos por encomenda com curso feito sob medida
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?