Acionamento por correia (Y) - Acionamento por fuso de esferas (Z)
YZ SAB+SAR
二维龙门架,移动精确,Z 轴轴向负载能力强。有效载荷可达 50(*) 公斤。速度/加速度最高达 3 m/s,Y 轴最高达 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
180/120
250/180
Espaço de trabalho configurável até :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação por favor contacte a Rollon
- Movimento garantido por guias de roletes revestidos com poliamida e transmissões por correia (eixo Y) e transmissões por cremalheira e pinhão (eixo Z)
- Composto por unidades lineares “Speedy SAB” (eixo Y) e “Speedy SAR” (eixo Z)
- Estrutura Y-Z muito leve composta por um perfil de alumínio autoportante anodizado a 62 HRC
- Manipulador fabricado por encomenda com comprimento de curso personalizado
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?