YZ RSMART+ZCH
Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Composta por unidades lineares “R-SMART” e “Modline ZCH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: correntes condutoras de cabos, redutores e kits de montagem, suportes de sensores
R120/ZCH60 | R160/ZCH90 | R160/ZCH100 | R220/ZCH170 | |
Payload (Kg) | 0 … 35 | 0 … 30 | 0 … 70 | 0 … 100 |
Y Stroke(mm) | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 500 … 2000 | 250 … 2100 | 250 … 2500 |