YZ ROBOT CR+2SC CR
Composta do Plus Sistema Robot 2C CR e Plus Sistema SC CR linear de unidades. A contração “CR” significa “Corrosion Resist”
unidades lineares equipado com os componentes internos e externos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Correias e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiados por rolamentos
R130/S65-2 CR | R160/S130-2 CR | R220/S160-2 CR | |
Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 10 … 75 kg | 30 … 105 kg |
Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você