Transmissão por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo
YZ PAS+PAS
刚性和精确的二维龙门架,有效载荷可达 350(*)公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Espaço de trabalho configurável até :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon
- Movement by means of a linear recirculating ball bearing guide and a hardened and ground helical toothed rack-and-pinion drive
- Consisting of the linear units “Tecline PAS”
- Linear guides mounted on machined surfaces
- Excellent repeatability even over very long lengths
- Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
- Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
- Technical file with calculation notice provided on request
- Numerous mechanical options available: detector support, automatic lubrication, vertical blocker, anti-fall safety device…
- Integrated cable carrier chain and trunking. Possibility of several independent Z-axis
PAS 170/90 |
PAS 200/100 |
PAS 220/170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
60 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/200 |
PAS 280/200P |
PAS 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 400 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/220 |
PAS 360/220 |
PAS 360/280 |
|
Payload (Kg) |
50 … 600 |
300 … 600 |
400 … 800 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?