material especial

X-Rail Stainless steel

guia de rolo auto-alinhamento "rentável" na versão de aço inoxidável
Tamanhos disponíveis
20 26 30 40 45
  • Compensação de desalinhamentos até 3,5 mm devido à configuração do trilho “T+U”
  • Tamanhos reduzidos disponíveis para o deslizamento em U: 20 / 30 / 45
  • A ser reservado para aplicações com taxas de trabalho moderadas, tipo manual, sem choques.
  • Pré-carga do cursor ajustável. Não se recomenda a junção dos trilhos
  • Adequado para precisões de deslocamento da ordem de mm

Versão em aço inoxidável (série CEX/TEX). Também disponível em versão em aço eletrogalvanizado (série CES/TES) ou em versão nitretada (série CEN/TEN)

Intervalo de temperatura de funcionamento -20 °C/+100 °C

Adequado para utilização em ambientes poluídos e húmidos

You need some help with a 3D file?