Nox Endurecido
X-Rail Rollon-Nox
Nox Endurecido
Tamanhos disponíveis
26
30
40
- Rollon – Trilho endurecido patenteado Nox para melhores características mecânicas (resistência …)
- Compensação de defeitos de paralelismo até 3,4 mm devido à configuração do trilho “T+U” 1 tamanho disponível para o deslizador “U”: 40 Adequado para movimentos automáticos em cadências moderadas
- Pré-carga do deslizador LM ajustável
- Não é recomendada a compactação do trilho Adequado para precisões de deslocamento da ordem de mm
Versão nitretada (série CEN/TEN). Também disponível em versão de aço eletrogalvanizado (série CES/TES) ou em aço inoxidável (série CEX/TEX)
Faixa de temperatura de operação -30 °C/+170 °C
Adequado para utilização em atmosferas poluídas e húmidas

You need some help with a 3D file?