Acionamento por correia
VER
Módulo linear vertical optimizado para movimentos e posicionamentos verticais.
Tamanhos disponíveis
90FM
120
125
150
Massa base da unidade (curso zero): 27 kg
Massa linear da unidade: 1,7 kg/100 mm
Massa do carro: 12,5 kg
Velocidade máxima: 4 m/s
Repetibilidade sem carga: 0,1 mm
Circunferência da polia: 220 mm/revolução
Tamanho da correia: 50 AT 10
Força máxima de tração na correia: 2892 N
Momento de inércia principal Y: 2211 cm^4
Momento de inércia principal Z: 1962 cm^4
Eixos telescópicos acionados por cremalheira e pinhão com feixe duplo
Duplo curso síncrono com um único motor
Dimensão total reduzida em 35% em relação aos eixos standard
Velocidade até 3 m/s
Manutenção reduzida

You need some help with a 3D file?