Guias de alta resistência em forma de V
V-Line
Guias em forma de V estiradas a frio com pistas endurecidas e rolamentos de esferas em forma de V que permitem um desempenho de ciclo elevado mesmo com capacidades de carga pesadas.
Tamanhos disponíveis
19
22
32
35
40
47
52
62
72
Material: Aço ou aço inoxidável com pistas endurecidas
Capacidade de carga: Elevadas capacidades de carga
Aplicações: Adequado para aplicações de carga suave e pesada
Guias: Disponíveis em diferentes comprimentos e tamanhos
Rolamentos: Rolamentos de esferas em forma de V
スキッドにはボールベアリングまたはテーパードローラーベアリングが装備されており、重い荷重下でも高い性能を発揮します。その形状は汚染された環境にも最適です。
ガイドレールとローラーは、ステンレス鋼など、さまざまな設計と材質から選択可能です。
ガイドには、ラックとピニオンを一体化したタイプもご用意しています。

You need some help with a 3D file?