UNILINE E
Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Em configuração de eixo único, a ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Adequado para funcionamento automático em altas velocidades de funcionamento e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
Kits de montagem disponível para a criação de sistemas de vários eixos X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80 °C
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |