curso ilimitada

TVS

unidade linear rígida para força axial de alta de absorção. Repetibilidade até 0,02 milímetros
Tamanhos disponíveis
220

Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado (Classe de precisão ISO 5)
unidade linear fabricada a pedido, com curso feito por encomenda até 3,5 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações “de um único eixo” com cargas elevadas e saliências
Fuso de esferas de precisão com a possibilidade de diferentes diâmetros e alturas.
Classe de precisão ISO 7 como norma e ISO 5 a pedido.
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas por meio de um fole de protecção

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?