Linear Components
Linear Guides
Linear Tables
Mesas de liga leve de alta aceleração

TRL tables

Mesa sem fricção em liga metálica. Ideal para movimentos de grande aceleração.
Tamanhos disponíveis
TRL1 TRL2 TRL3 TRL6
Mesas lineares disponíveis com diferentes elementos rolantes, tais como rolos cruzados ou esferas.
Alta dinâmica: V=50 m/min - A=50 m/seg2
Concebida para suportar cargas pesadas: até 4,5 t por mesa linear, assegurando simultaneamente uma elevada rigidez do sistema.

Pode encontrar temporariamente o ficheiro 3D aqui.
You need some help with a 3D file?