Mesas de movimentos lineares de precisão
TR tables
A mesa sem fricção é feita de aço ou ferro fundido, cuidadosamente maquinada e moldada para proporcionar um movimento de alta precisão. Ideal para cargas pesadas.
Tamanhos disponíveis
TR1
TR2
TR3
TR6
TR9
Mesas lineares disponíveis com diferentes elementos rolantes, tais como rolos cruzados ou esferas.Alta dinâmica: V=50 m/min - A=50 m/seg2Concebida para suportar cargas pesadas: até 4,5 t por mesa linear, assegurando simultaneamente uma elevada rigidez do sistema.
Pode encontrar temporariamente o ficheiro 3D aqui.
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?