TQAX
Adequado para configurações de montagem verticais ou planas.
Consulte a carga axial valores de capacidade / pares
Trilhos e elemento intermédio em AISI304. Rolos em endurecemento 440C AISI
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso
paragem final na posição fechada com amortecedor de borrach integrado
Versão X: Trilhos electro-polidos e elementos intermédios para melhorar a resistência à corrosão. Suporte de 1000 horas em spray de sal
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80°C