Resistência À Corrosão

ROBOT 2C CR

Actuador linear "anticorrosão" e rígido, com duas carruagens que se movem independentemente
Tamanhos disponíveis
100 130 160 220

A contracção “CR” significa “Corrosão Resist” com os componentes internos e externos de aço inoxidável como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Versão 2C equipado com duas carruagens móveis independentes
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservada para configurações “eixo único ” tipo com alta carga, momento e ritmo de trabalho
Possibilidade de colocar a unidade no bordo ou plano
Correia e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte de sensor

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
You need some help with a 3D file?