Série mais vendida

R-Smart

Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
Tamanhos disponíveis
120 160 220 230 280

Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservada para configuração de tipo “eixo único” com alta carga, momento e ritmo de trabalho.
Particularmente adequado para a montagem na borda devido a cinta ser realizada e guiada por rolamentos
Nível de protecção adequado para ambientes de oficinas
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
Posição livre do conjunto motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores

  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?