Auscultadores PTS em neoprene - Espaçadores para auscultadores DTS
PTS – DTS
As CAPAS DE BORRACHA PTS permitem proteger as extremidades das hastes contra poeira, agentes corrosivos, químicos e atmosféricos.
Boa resistência contra óleo, graxa, agentes químicos e névoa salina.
ANÉIS DTS para capas de borracha.
Tamanhos disponíveis
6 → 25
PTS Material: Black Neoprene resistant from –30°C to + 120°C
DTS Material: Nickel plated steel
Rod End Size | Cover | Ring | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | α (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | PTS 1 | DTS 6 | 11 | 6 | 8,7 | 6 | 4 | 13 |
8 | PTS 1 | DTS 8 | 12 | 8 | 10,3 | 6 | 4 | 14 |
10 | PTS 2 | DTS 10 | 14 | 10 | 12,5 | 6 | 4 | 14 |
12 | PTS 2 | DTS 12 | 17 | 12 | 15 | 6 | 6 | 15 |
14 | PTS 3 | DTS 14 | 19 | 14 | 16,8 | 6 | 6 | 16 |
16 | PTS 3 | DTS 16 | 21 | 16 | 19 | 6 | 6 | 15 |
18 | PTS 4 | DTS 18 | 25 | 18 | 21 | 6 | 6 | 15 |
20 | PTS 4 | DTS 20 | 28 | 20 | 24 | 6 | 6 | 15 |
22 | PTS 4 | DTS 22 | 29 | 22 | 25 | 6 | 8 | 15 |
25 | PTS 4 | DTS 25 | 33 | 25 | 29 | 10 | 8 | 15 |

You need some help with a 3D file?