curso ilimitada
Prismatic Rail
guia de rolo linear de curso longo, de carga elevada e aplicações de alta velocidade
Tamanhos disponíveis
28
35
55
- Caminho de rolamento em aço endurecido. Capacidade de carga até 15000 N/corrediça. Velocidade máxima 7 m/s. Aceleração máxima 20 m/s²
- Elevadas propriedades de autoalinhamento graças a um sistema de pivô com folga axial montado nos carros de roletes. Absorção da distorção angular gerada pela flexão do trilho-guia
- Compensação de desalinhamentos até 4 mm para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
- Possibilidade de junção de calhas para obter comprimentos ilimitados
- Calha em aço C45 endurecido. Dureza > 58 HRC
O deslizador de alumínio pode ser configurado com um número variável de roletes, de 3 a 6. Os roletes estão disponíveis em duas variantes, cilíndricos ou em forma de V
Intervalo de temperatura de funcionamento entre -10 °C e +80 °C
Adequado para utilização em ambientes sujos
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?