Pinhão e cremalheira

PAR

eixo de suporte própria para cursos de 3 a 50 m
Tamanhos disponíveis
170 200 220 230 280 360

Movimento feito por duas guias lineares de recirculação de esferas e sistema de cremalheira e pinhão dentado com dentição helicoidal endurecida e moída
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservados para configurações de tipo “eixo único”com alta carga / momento e a taxa de funcionamento elevada.
Muito boa repetibilidade, mesmo durante longos comprimentos
cadeia transportadora de cabo integrado e ducto disponível. Possibilidade de vários transporte independente
Pivô com movimento axial presente no carrinho para absorver o defeito angular gerado pela flexão do perfil
Inúmeras opções mecânicas disponíveis: apoio detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-queda …
guias lineares montados em superfícies maquinadas
Amplamente utilizado em sistemas de transferência de peças entre máquina, transportador e carregamento / estação de descarregamento
interface de conexão disponível para a criação de “Pick & Place” multi-eixo

Um eixo de auto-sustentação muito rígido . O perfil de alumínio com alto valor de momento de inércia que permite um espaçamento de pilares até 6 m.

Fácil montagem e posicionamento de pilar de suporte do perfil. “Fixação “livre” de pilares na sulco do perfil de alumínio.

Unit: mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Height/Width 118×60 140×140 170×120 200×120
Rail size 15 20 20 20
Maxi. Stroke 9550 7100 11100 11100
Special stroke Illimitée
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unit: mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Height/Width 220×120 230×120 280×170 360×200
Rail size 25 25 30 35
Maxi. Stroke 11050 11350 10800 10800
Special stroke Unlimited
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?