modular
O-Rail
Guia linear de rolos com auto-alinhamento para movimentos suaves e silenciosos
Tamanhos disponíveis
43
- Adequado para instalação em superfícies não usinadas com compensação de desalinhamento de até ±5° em rotação e ±1 mm no eixo axial
- Fácil montagem em estruturas de alumínio ou soldadas
- Ampla gama de configurações e combinações de montagem com outras guias lineares para aplicações de manuseio e automação
Perfil de aço de alta precisão, trefilado a frio e de alta resistência. Tratamento de endurecimento por nitretação profunda
Intervalo de temperatura de funcionamento entre -40 °C e +130 °C

You need some help with a 3D file?